Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
85, 107
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil):
4/0 – 4/0, 3/0 – 3/0
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium renforcé) (mm²):
85, 67,4
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium renforcé) (AWG/kcmil):
2/0 – 2/0, 3/0 – 3/0
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (mm²):
85 – 82, 67,4
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (AWG/kcmil):
3/0 – 3/0, 2/0 – 2/0
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 347
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens