Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteur
-
Étanchéifiable :
Non
-
Facteur de forme :
SFP-DD
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
112
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de placage des pattes :
Flash or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-50 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
-
Application :
SFP
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine