Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
Série 1.35 mm
-
Type côté A :
Fiche
-
Interface côté B :
Série 1.35 mm
-
Type côté B :
Fiche
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Laiton
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
90
-
Application du circuit :
Signal