Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Cousu
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Argent
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Taille du contact :
8mm
-
Type de cosse :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
8 mm [ .315 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
72
-
Type de conditionnement :
Boîte