Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
7
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
100
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 1000
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
PBT GF10
-
Embout :
Sans
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.5, .63
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.02, .024
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
Capteur de position linéaire IPX7, IPX9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Carton