Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.8mm, 1.2mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11, .248
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
3, 6
-
Axe central (pas) (in):
.11, .23
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
35.5 mm [ 1.4 in ]
-
Longueur :
84.9 mm [ 3.34 in ]
-
Largeur :
63.2 mm [ 2.48 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .16 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
20
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non