Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
92
-
Nombre de rangées :
8
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .059, .11
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3.5, 4
-
Axe central (pas) (in):
.09, .13, .15
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
37.8 mm [ 1.48 in ]
-
Longueur :
100 mm [ 3.93 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .2 in ]
-
Largeur :
48,52 mm [ 1.91 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non