Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur entre séries
-
Interface côté A :
SMA
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
Interrupteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions