Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de joint pour câbles :
Mastic
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Longueur de l'extrémité (mm):
500
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
Bande AL
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
5
-
Nombre de conducteur :
4 – 5
-
Nombre de fils principaux (max) :
5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
Autre
-
Utilisation :
Accessoire de jonction de câbles
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
JB/T 7830-2006
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 3
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
30 – 63 mm [ 1,181 – 2,48 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Ruban d’acier