Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de terminaison de sortie :
Bloc de jonction
-
Type d'extrémité d'entrée :
Bloc de jonction
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (hp):
4.44
-
Tension de fonctionnement (VAC):
230
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
250
-
Puissance nominale (kW):
3.31
-
% d'impédance à 50 Hz et courant nominal :
4 % @ 230 VAC
-
Courant nominal (A):
16
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur châssis