Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité de fil
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Caoutchouc de silicone
-
Couleur principale :
Jaune
Autre
-
Dureté Shore A :
50
-
Contient un lubrifiant :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnalités de configuration