Carte compatible :
4FF SIM
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de positions chargées :
7
-
Commutateur de détection de carte :
Avec
-
Type d'insertion de la carte :
Insertion normale
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (max) (A):
1
-
Tension nominale (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Type d'éjecteur :
Verrouillage
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
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 85 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Durée de vie (Cycles):
2500
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine