Connecteurs de carte SIM et combo
Avec des innovations telles que notre connecteur de carte combo 3-en-2 robuste, TE est une source de premier plan pour les connecteurs de cartes SIM et UIM avec une vaste gamme de produits et d’expertise pour personnaliser les produits selon vos besoins. Les cartes SIM (Subscriber Identity Module) et UIM (Universal Identity Module) sont largement utilisées dans différentes applications mobiles, y compris la facturation, la sécurité et le stockage des numéros des appareils portables. Les paramètres des cartes SIM sont définis par les normes ISO, ETSI et GSM. Les capacités technologiques exceptionnelles de TE peuvent vous aider à fournir une expérience conviviale en assurant une excellente fiabilité et durabilité des connecteurs SIM. En outre, TE a la capacité de fabriquer des produits à très grand volume dans un processus de fabrication rentable et allégé.
Caractéristiques du produit
Connecteurs SIM
- Large portefeuille couvrant une large gamme de styles et de tailles de cartes
- Connecteurs optimisés pour la fiabilité
- Les points de contact sphériques améliorent la force normale
- Contacts pré-chargés
- Caractéristiques anti-rétention dans les contacts
- La série offre la meilleure liberté de conception possible avec de nombreux produits évolutifs en hauteur dans le même facteur de forme
- Meilleur coût appliqué possible grâce à un traitement entièrement automatisé
Téléchargez ce guide produit pour obtenir un résumé des spécifications sur les variétés de connecteurs de carte SIM. En plus des informations récapitulatives concernant chaque type de connecteur de carte SIM (push-push, push-pull, plateau et bloc), ce guide propose des illustrations et des spécifications (numéro de pièce, plage de hauteur de l’image, longueur × largeur, description, caractéristiques et avantages, et état) pour les cartes mini SIM (2FF) et micro SIM (3FF), par type, avec des comparaisons de taille.
Sélectionner des applications
Connecteurs SIM
- Téléphones portables
- Tablettes
- Ordinateurs personnels
- Appareils ultraportables
- Cartes de données
- Modems GSM portables
- Serveur
Options de la gamme de produits
Connecteurs SIM
- NOUVEAUX connecteurs de carte SIM/SD combo 3-en-2
-
Connecteurs de carte SIM de bloc
Connecteurs de bloc à profil bas, y compris le connecteur de carte SIM de bloc 0.3H, le connecteur SIM à entrée latérale de bloc 0.3H et le connecteur micro SD de bloc 0.3H - de nouveaux ajouts pour smartphones, dispositifs portables et autres applications mobiles.
-
Type de bloc 5D de connecteur SIM
Le couplage directionnel permet l’insertion de cartes à partir de cinq directions : avant, arrière, gauche, droite et haut
-
Connecteur SIM (2FF) de type pousser-pousser
Le mécanisme pousser pour insérer, pousser pour éjecter offre une meilleure gestion de la carte pour l’utilisateur final
-
Type push-pull de connecteur SIM (2FF)
Les guides et les butées permettent de fixer la carte SIM dans les directions X, Y et Z
-
Type push-push de connecteur micro SIM (3FF)
Le mécanisme pousser pour insérer, pousser pour éjecter offre une meilleure gestion de la carte pour l’utilisateur final
-
Type push-pull de connecteur micro SIM (3FF)
Les guides et les butées permettent de fixer la carte SIM dans les directions X, Y et Z
-
Autre : Type de combo micro SIM + micro SD
Double lecteur de carte de type uSIM / uSD, à conception peu encombrante. Type push-pull.
Les fabricants d’appareils veulent une densité élevée et la possibilité d’offrir de la flexibilité à leurs utilisateurs finaux. Notre nouveau connecteur de carte 3-en-2 fournit les deux.
- Tommy Yu,
- Chef de produit