Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Trou fileté M3
-
Options de mise à la terre :
Aucun
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposé :
Non
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
19
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
.076
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .019 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du circuit imprimé (min) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
10000
-
Température de soudure (max) (°C):
260
-
Plage de température de fonctionnement :
-4 – 185 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Ruban transporteur
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine