Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M6
-
Étanche :
Oui
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Aucun
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4
-
Dimension du fil (mm²):
21.9
-
Dimension du fil (CMA):
42420
-
Diamètre de bornage :
6.71 mm [ .265 in ]
-
Épaisseur de la languette :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Longueur :
50.8 mm [ 1.99 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
8.89 mm [ .35 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
7.75 mm [ .305 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
7.01 – 7.75 mm [ .276 – .305 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Boîte