Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.51 mm [ .02 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5 – 7 mm [ .197 – .276 in ]
-
Longueur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
10 – 7
-
Dimension du fil (mm²):
6 – 10
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
-
Hauteur de la lance de verrouillage (mm):
1.25
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme