Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d'insertion :
Normal
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de connexion :
Unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la cosse :
Pré-étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Force d'extraction (Newton):
4
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
-
Support d'isolant :
Avec
-
Hauteur de la lance de verrouillage (mm):
1.2
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.31 – 3.3 mm [ .091 – .129 in ]
-
Longueur :
16 mm [ .629 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.51 – 1.65
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8000
-
Type de conditionnement :
Bande/Bobine