Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
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
Polyamide 6.6 GF
-
Axe central (pas) :
12.2 mm [ .48 in ]
Dimensions
-
Longueur :
32 mm [ 1.259 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2800
-
Type de conditionnement :
Carton