Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
14
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.7 – 3.3 mm [ .067 – .13 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.75 – 1.5
-
Dimension du fil (mm²):
.75, 1, 1.25, 1.5
-
Dimension du fil (AWG):
15, 16, 17, 18
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Contact privilégié des clients :
Non
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)