Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Boulonné
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium
-
Type de conducteur :
Tube
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
Dimensions
-
Diamètre intérieur :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
19
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
100
-
Diamètre du trou de bornage :
14.3
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Utilisation extérieure, Utilisation intérieure
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CEI, NEMA
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amérique latine, Asie (sauf Chine), Europe, Moyen-Orient et Afrique