Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
1
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL 1977
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
320
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme