Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Ensemble couvercle
Fonctionnalités de configuration
-
Code de connecteur compatible :
D
-
Nombre de positions :
24
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau :
PA GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
180
-
Type de conditionnement :
Boîte