Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
12100
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 000 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Courant de la bobine (A):
.009
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
20
-
Contact limitant le courant continu (A):
20
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
20
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
20
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
110
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Poids :
26 g [ .918 oz ]
-
Type de boîtier :
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Longueur :
32.51 mm [ 1.28 in ]
-
Largeur :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Compatible avec la soudure à la vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot, Plateau
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,8 – 1
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30