Caractéristiques du type de produit
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de bascule :
Baguette courte
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé aucun activé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Type de douille :
Non fileté
-
Finition de l'actionneur :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Or
-
Matériau de placage des contacts :
Or sur nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du levier :
5.61 mm [ .221 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0