Fonctionnalités de configuration
-
Plaque tournante :
Sans
-
Jupe :
Sans
-
Disque :
Avec
-
Type de disque :
Bout de doigt
-
Design du bouton :
Moletage droit
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium 5056(56S)
-
Couleur principale :
Naturel
Dimensions
-
Taille de l'arbre :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
44,5 mm [ 1,75 in ]
Marquage d’identification
-
Format de l'indicateur :
Centrifugeuse manuelle
-
Emplacement de l'indicateur :
Partie supérieure