Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Module de broche de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Fonctionnalités de configuration
-
Positionnement de l'accessoire :
Fond de panier
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Code de détrompage et connecteur :
A1
-
Matériau :
Alliage en zinc
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Boîte