Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais à guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
6
-
Disposition des contacts :
3A (NO) + 3B (NC)
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 mA à 5 V
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
110
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
300
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,7
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longueur :
55 mm [ 2.16 in ]
-
Largeur :
16.5 mm [ .649 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) (°C):
85
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,6 – 0,8
-
Classe de courant du contact (A):
5 – 10
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20