Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Interrupteur à bascule d’alimentation
-
Type d'actionneur :
Cadre biseauté, Encliquetable
-
Type d'actionneur :
Actionneur à palette
-
Type de connexion :
Cosses de fil
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Caractéristiques du boîtier