Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Trou fileté M3
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du boîtier :
Mat
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de la plaque de mise à la terre :
Partie supérieure
-
Superposé :
Non
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
19
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambe droite
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
1.1, 1.6
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.069, .051
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Conditions d’utilisation
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
10000
-
Température de soudure (max) (°C):
260
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Dimensions
-
Épaisseur du circuit imprimé (min) :
1.6 mm [ .063 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme