Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de bascule :
Baguette longue
-
Type d'interrupteur :
Interrupteur à levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Résistance du contact (mΩ):
10
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Finition de l'actionneur :
Nickel
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
1/4-40
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du filetage (in):
.35
-
Longueur du levier :
12.19 mm [ .48 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-1