Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Type de traversée :
Oui
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau du boîtier :
Alliage en zinc
-
Type de matériau de l'isolant :
Polyamide 66 GF25
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
D
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm):
65
-
Dimension du fil (AWG):
18
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1