Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.8 mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.228, .11
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
9, 6
-
Axe central (pas) (in):
.23, .35
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°, 180°
-
Couleur principale :
Vert
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Tension nominale (V):
60
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot
-
Quantité par emballage :
120
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
50.6
-
Longueur (mm):
62.5
-
Largeur (mm):
39.8
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN IEC 512
-
Indice IP :
IP69K, IP67
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance