Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Trou de goujon
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact (µm):
1.27, 2.54
-
Épaisseur du matériau du contact (µin):
50, 100
-
Finition du placage de la cosse :
Brillant
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 – 6.35 µm [ 150 – 250 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Post-étain
-
Matériau du contact :
Laiton
-
Taille des bornes :
Miniature
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extension sous la carte :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.5 – 1.57 mm [ .059 – .062 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
2.71 mm [ .108 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Emballage