Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
8
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Orange
-
Angle de sortie du câble :
90°
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du matériau du contact :
30 µm [ .762 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Rampe de verrouillage
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Type d'installation IDC :
Extrémité fermée
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
31.7 mm [ 1.248 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Dimension du fil (mm²):
.8 – .9
-
Hauteur du connecteur :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.41 mm [ .095 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice CSA :
Certifié, LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
-
Quantité par emballage :
250