Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Vis de verrouillage femelle
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40 UNC 2A (Mâle), 4-40 UNC 2B (Femelle)
Dimensions
-
Longueur du produit :
9,2 mm [ 0,36 in ]
-
Longueur du filetage :
3 mm [ .118 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Carton