Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (CMA):
1021 – 2048
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2200
-
Type de conditionnement :
Bobine