Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Intégré
-
Type de produit :
Accéléromètre MEMS
-
Type d'accéléromètre :
MEMS DC
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±.1
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
2 – 10
-
Sortie sans accélération (mV):
±25
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Céramique
-
Nombre d'axes de détection :
Uniaxial
-
Poids (g):
.6
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1
-
Sensibilité (mV/g):
1
-
Plage d'accélération (±) (g):
50