Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 55
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Bleu, Rouge
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
0,94 mm [ .037 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2,66 mm [ .102 in ]
-
Taille des brins (AWG):
32
-
Dimension du fil (AWG):
20
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme