Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Corps propre
-
Style de connecteur :
180°
Caractéristiques du corps
-
Type de joint de borne :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1mm
-
Type de borne :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage d’interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.3 – .5
-
Recherche de taille de fil (mm²):
.3, .4, .5
-
Recherche de taille de fil (AWG):
20, 21, 22
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
5000
Autre
-
Transmissions de borne :
0 – 24 A (faible puissance)