Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – .5
-
Dimension du fil (mm²):
.3, .5, .4
-
Dimension du fil (AWG):
20, 21, 22
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 90, 100, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme