Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Type de prolongateur :
Épissure parallèle
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
143.611
-
Caractéristiques du manchon :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
100
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
37.67 mm [ 1.483 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
7.7 – 8.5
-
Dimension du fil (mm²):
242 – 304
-
Diamètre intérieur du fût :
27.18 mm [ 1.07 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
500 – 600
-
Dimension du fil (CMA):
500000 – 600000
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
4.62 mm [ .182 in ]
-
Longueur :
36.09 mm [ 1.421 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée