Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
1
-
Caractéristiques du manchon :
Regard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
28.88 mm [ 1.137 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
5.5 – 6.2
-
Dimension du fil (mm²):
152 – 193
-
Diamètre intérieur du fût :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
300 – 350
-
Dimension du fil (CMA):
300000 – 350000
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Longueur :
56.31 mm [ 2.217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée