Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Code du type :
A
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Orange
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Poids (g):
1.384
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Nickel
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Longueur :
14.4 mm [ .567 in ]
-
Diamètre extérieur :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.76 mm [ .03 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre intérieur du fût :
2.16 mm [ .085 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
649 °C [ 1200 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
1000