Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type d'accessoire :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Configuration du prolongateur :
Unique à unique
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
150
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Diamètre extérieur (in):
.802
-
Dimension du fil (AWG):
4/0
-
Diamètre intérieur du fût :
16.71 mm [ .658 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
190000 – 231000
-
Longueur :
41.91 mm [ 1.65 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E13288
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte