Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
Dimensions
-
Diamètre extérieur (in):
1.204
-
Diamètre intérieur du fût :
25.17 mm [ .991 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
500
-
Dimension du fil (CMA):
450000 – 550000
-
Longueur :
61.21 mm [ 2.41 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Épaisseur du placage de la cosse (µin):
150
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Boîte
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du prolongateur :
Unique à unique
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E13288
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme