Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d'accessoire :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
16
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la cosse :
2.54 µm [ 100 µin ]
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
5.74 mm [ .226 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3 – 6, 3 – 6
-
Diamètre intérieur du fût :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Longueur :
19.43 mm [ .765 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
3.28 mm [ .129 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée