Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Vinyle
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé, Usage intensif
-
Couleur principale :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint :
8 mm [ .315 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
12 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
3 – 6
-
Diamètres d'isolant compatibles :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
5180 – 13100
-
Longueur :
29.46 mm [ 1.16 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte