Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Particularités de la cosse :
Fente d’inspection
-
Diamètre de la vis de raccordement :
3/8
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Classe militaire :
Classe II
-
Type de cosse :
Cosse à plage rectangulaire
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4/0
-
Dimension du fil (mm²):
100 – 125
-
Dimension du fil (CMA):
190000 – 231000
-
Diamètre de bornage :
9.91 mm [ .39 in ]
-
Épaisseur de la languette :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Longueur :
87.88 mm [ 3.46 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
16.46 mm [ .648 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte