Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d'accessoire :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Or
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la cosse :
1.27 µm [ 50 µin ]
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
4.06 mm [ .16 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
14
-
Dimension du fil (mm²):
2 – 2.15
-
Diamètre intérieur du fût :
2.21 mm [ .087 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
4.11
-
Dimension du fil (CMA):
4110
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
1.01 mm [ .04 in ]
-
Longueur :
15.01 mm [ .591 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint :
2.16 mm [ .085 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
260 °C [ 500 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée