Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble RF compatible :
RG 196A
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Embout
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Zinc
-
Matériau :
Laiton
-
Couleur principale :
Violet
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.84 – 1.5 mm [ .033 – .059 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac